Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Laufrollen

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    (alle)
    (alle)
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungMaximale radiale Belastungen Kurzzeichen
   dyn.stat. dyn.stat.  
DdBCC0PuFr max.F0r max.  
mmkNkNkN  
          
32
10
14
6.76
3.6
0.153
4.4
6.3
 
305800 C-2RS1
35
12
15.9
9.04
4.55
0.193
3.8
5.4
 
305801 C-2RS1
40
15
15.9
10.1
5.5
0.263
5.85
8.5
 
305802 C-2RS1
47
17
17.5
13
7.35
0.315
9.3
13.4
 
305803 C-2RS1
52
20
20.6
16.5
9.5
0.4
8.3
12
 
305804 C-2RS1
62
25
20.6
18.6
11.8
0.5
15.3
21.6
 
305805 C-2RS1
72
30
23.8
25.1
16.3
0.695
17
24
 
305806 C-2RS1
80
35
27
31.9
20.4
0.865
15.6
22.4
 
305807 C-2RS1
40
15
15.9
10.1
5.5
0.263
5.85
8.5
 
305702 C-2RS1
52
20
20.6
16.5
9.5
0.4
8.3
12
 
305704 C-2RS1
35
12
15.9
9.04
4.55
0.193
3.8
5.4
 
305701 C-2RS1
47
17
17.5
13
7.35
0.315
9.3
13.4
 
305703 C-2RS1
62
25
20.6
18.6
11.8
0.5
15.3
21.6
 
305705 C-2RS1
72
30
23.8
25.1
16.3
0.695
17
24
 
305706 C-2RS1
80
35
27
31.9
20.4
0.865
15.6
22.4
 
305707 C-2RS1
72
30
23.8
25.1
16.3
0.695
17
24
305706 C-2Z

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Cam rollers and Principles of bearing selection and application.

SKF logo