Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen

Laufrollen

SKF Lauf-, Stütz-, und Kurvenrollen sind zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. geeignet.

Die Mantelfläche am Außenring ist ballig ausgeführt. Bis auf die einreihigen Laufrollen sind die Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen auch mit zylindrischer Lauffläche lieferbar.

SKF Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und normalerweise abgedichtet. Sie sind in vielen Ausführungen und Arten erhältlich und für eine breite Palette an Betriebsbedingungen sowie Anwendungen ausgelegt. Zum Sortiment gehören:

  • Laufrollen (Stützrollen auf Kugellagerbasis, Bild 1, Bild 2)
  • Stützrollen (Stützrollen auf Rollenlagerbasis, Bild 3)
  • Kurvenrollen (Kurvenrollen auf Rollenlagerbasis, Bild 4)

Eigenschaften

  • Aufnahme hoher Radiallasten
    Durch den dickwandigen Außenring können sie hohe radiale Belastungen aufnehmen und Verformungen sowie Biegespannungen reduzieren.
  • Lange Gebrauchsdauer
    Dank der balligen Außenring-Lauffläche können sie auch dort eingesetzt werden, wo mit dem Schräglauf oder Verkippungen gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen.
Die von Ihnen benötigten Produkte finden Sie über:
  • Bezeichnung oder Abmessungen: Geben Sie die Daten in Product search das nachstehende Steuerfeld ein.
  • Typ: Wählen Sie aus der Liste von Produkttabellen.
SKF logo