Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lasten

Dynamische LastenIm Gegensatz zu Wälzlagern, deren Außenring in einer Gehäusebohrung am ganzen Umfang abgestützt ist, berührt der Außenring einer Laufrolle das Gegenstück, z.B. eine Laufschiene oder Kurvenbahn, nur in einer kleinen Berührungsfläche. deren Größe unter anderem von der Ausführung der Außenring-Mantelfläche und der Belastung abhängt. Die durch diese Abstützung verursachte Außenringverformung ändert die Kraftverteilung in der Laufrolle und beeinflusst damit die Tragfähigkeit. Die in der Produkttabelle angegebenen Tragzahlen berücksichtigen diesen Einfluss. Mit Rücksicht auf die Verformung bzw. Festigkeit des Außenrings sind zusätzlich zu diesen dynamischen und statischen Tragzahlen noch die maximal zulässigen dynamischen und statischen Radialkräfte zu beachten. Die dynamische Radialbelastbarkeit einer Laufrolle Fr max (→ product tables) sollte nicht überschritten werden.
Statische Lasten
Die zulässige statische Belastung einer Laufrolle wird durch den kleineren der beiden Werte F0r max und C0 (→ product tables). Sind die Anforderungen an die Laufruhe geringer als normal, kann die statische Belastung auch größer als C0 sein, aber nicht größer als die maximale statische Radialkraft F0r max.
AxialkräfteStützrollen mit Bordringen können in der Regel Axialbelastungen aufnehmen, die bei einem Betrieb mit Verkippungen oder Schräglauf entstehen. Die Größe der zulässigen Last wird durch die Innenkonstruktion bestimmt.
Mindestbelastung

Weitergehende
Angaben
(→ Erforderliche Mindestbelastung)

Frm = 0,0167 C0 


Berechnung durchführen

In vielen Fällen ist das Eigengewicht der gelagerten Teile bereits höher als die erforderliche Mindestbelastung. Wenn jedoch der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, müssen die Lager zusätzlich radial belastet werden.

Äquivalente
dynamische
Lagerbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ Äquivalente dynamische Lagerbelastung)
P = Fr

Berechnungen durchführen
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitergehende
Angaben
(→ Äquivalente statische Lagerbelastung)
P0 = Fr

Hierin sind
C0=statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabellen)
Fr=Radialbelastung [kN]
Frmax=maximal zulässige dynamische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabellen)
F0rmax=maximal zulässige statische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabellen)
Frm=Mindest-Radialbelastung [kN]
P=die äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0=äquivalente statische Lagerbelastung, N
SKF logo