Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Bei den Stützrollen werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:

  • die Maßstabilisierung der Bauteile,
  • den Käfig
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

SKF Stützrollen werden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen. Die Lager sind bis mindestens 140 °C maßstabilisiert.

Käfige

Aus Stahl gefertigte Käfige lassen sich bei denselben Betriebstemperaturen einsetzen wie Lagerringe und Wälzkörper. Die Temperaturgrenzwerte von Kunststoffkäfigen aus PA66 sind dem Abschnitt Käfigwerkstoffe zu entnehmen.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich ist werkstoffabhängig und liegt bei:

  • Dichtungen aus Acylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
    –40 bis +100 °C
    Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.
  • Gleitscheiben aus PA66:
    –30 bis +100 °C

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte der Schmierfette für SKF Lauf- und Stützrollen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Schmierung.
Bei der Verwendung von anderen als SKF-Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzen gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo