Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Endoskope

Schnelle und einfache Kontrolle mit Video-Funktion

SKF Endoskope der TKES 10 Reihe
SKF Video-Endoskop
Die SKF Endoskope der Baureihe TKES 10 sind tragbare Geräte zur Überprüfung interner Maschinenteile direkt vor Ort. mit denen sich sowohl Zeit als auch Geld sparen lässt, da die zu kontrollierenden Teile für die Inspektion nicht mehr auseinandergebaut werden müssen. Über den kompakten 3,5"-Monitor mit Hintergrundbeleuchtung lassen sich Stand- und Videobilder speichern und erneut abrufen oder zum Weiterleiten an andere Personen auch herunterladen. Für die verschiedenen Anforderungen stehen drei Ausführungen zur Verfügung, die dank ihrer starken, variablen LED-Lichtquelle auch Kontrollen in dunklen Bereichen erlauben.
  • Die hochauflösende Miniatur-Kamera mit bis zu 2-fachem digitalen Zoom bietet ein deutliches, scharfes Vollbild.
  • Erhältlich mit einer 1 m langen Glasfaserleitung in drei verschiedenen Ausführungen: flexibel, halbflexibel oder mit Gelenkspitze.
  • Der kleine Durchmesser (5,8 mm) mit breitem Öffnungswinkel erlaubt auch den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
  • Der im Lieferumfang enthaltene Seitensichtadapter ermöglicht die Inspektion von z. B. Rohrwänden.
  • Durch leistungsstarke Magnete und eine Stativhalterung auf der Rückseite der Einheit ist auch der „freihändige“ Einsatz möglich.
  • Auf der mitgelieferten SD-Karte können bis zu 50 000 Fotos oder 120 Minuten Videoaufnahmen abgespeichert werden.
  • Längere flexible und halbflexible Glasfaserleitungen sind als Zubehör erhältlich. 
  • Lieferung im robusten Tragekoffer, komplett mit allen erforderlichen Kabeln, Universalladegerät und Reinigungsset.

TKES 10F
Display mit flexibler Leitung (Bild 1)

TKES 10S
Display mit halbflexibler Leitung (Bild 2)

TKES 10A
Display mit Leitung und Gelenkspitze (Bild 3)

Technische Daten

  • Bedieneinheit
    Technische Daten Monitor
    Leistungsaufnahme
    5 V DC
    Anzeige
    3,5"-LCD-Monitor, 320 x 240 Pixel 
    Schnittstelle
    Mini-USB 1.1/AV out/AV in/
    Batterie (keine Wartung durch Bediener)
    Wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie (3,7 V).
    2 Stunden Aufladen ergibt bis zu 4 Stunden Betriebsdauer.
    Video-Ausgabeformat
    NTSC und PAL
    Aufnahmemedium
    SD-Karte mit 2 GB: Speicherkapazität ±50 000 Fotos oder 120 Minuten Videoaufnahmen (SD/SDHC-Karten bis zu 32 GB möglich).
    Auflösung (H x V)

     
    – Bildformat (JPEG)
    640 x 480 Pixel
    – Videoaufnahmeformat (ASF)
    320 x 240 Pixel
    Temperaturbereich

     
    – Betrieb und Speicherung
    –20 bis +60 °C
    – Laden der Batterie
    0 bis 40 °C
    Funktionen
    Momentaufnahmen, Videoaufnahmen, Bild- und Videobewertung über die LCD-Anzeige, TV Out, Übertragung von Bildern und Videos von der SD-Karte zum PC
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Zubehör und Ersatzteile

  • Zubehör
    Zubehör
    Kurzzeichen
    Produktbeschreibung
    Länge
    TKES TF-2
    Flexible Einführleitung
    2 m
    TKES TF-3
    Flexible Einführleitung
    3 m
    TKES TF-5
    Flexible Einführleitung
    5 m
    TKES TS-2
    Halbflexible Einführleitung
    2 m
    TKES TS-3
    Halbflexible Einführleitung
    3 m
    TKES TS-5
    Halbflexible Einführleitung
    5 m
    TKES TA-3
    Leitung mit Gelenk und Koffer
    3 m
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo