Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Grundausstattung Zustandsüberwachung

Unerlässlich für eine maximale Lagerlebensdauer und optimale Maschinenleistung

Für eine lange Lagerlebensdauer ist es unerlässlich, den Zustand der Maschinen und der Lager während des Betriebs zu beurteilen. Mit einer ordnungsgemäßen zustandsabhängigen Instandhaltung lassen sich Maschinenstillstände reduzieren und die Instandhaltungsgesamtkosten senken.

Damit Sie für Ihre Lager die maximale Gebrauchsdauer erzielen können, entwickelte SKF ein umfangreiches Sortiment an Messgeräten zur Analyse der kritischen Umgebungsbedingungen, die sich auf das Lager und die Maschinenleistung auswirken.
Die folgenden Produkte für die Zustandsüberwachung sind unerlässliche Überwachungsgeräte, die in keiner industriellen Fertigungsanlage fehlen sollten:

Temperatur

Drehzahlen

Optisch

Ton

Schwingungen

Entladeströme

SKF logo