Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Tachometer

Haargenau und vielseitig

Die SKF Drehzahlmesser sind Präzisionsinstrumente zur schnellen Messung von Drehzahlen und Lineargeschwindigkeiten. Sie messen wahlweise durch Direktkontakt oder berührungslos per Laser. Durch den integrierten Laser und mehrere mitgelieferte Kontaktfühler eignen sich die vielseitigen Geräte für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Durch ihre kompakte Bauweise können sie mit einer Hand bedient werden. Die Geräte werden in einem robusten Koffer ausgeliefert.

Tachometer

SKF logo