Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Multifunktionaler Digitaldrehzahlmesser

Haargenau und vielseitig

Multifunktions-Digitaldrehzahlmesser TKRT 20
Multifunktions-Digitaldrehzahlmesser TKRT 20
Der TKRT20 ist ein bedienungsfreundliches und präzises Gerät für die Laser- und Berührungsmessung von Drehzahlen und Geschwindigkeiten. Fünf unterschiedliche Betriebsarten stehen zur Verfügung. Außerdem erlaubt der große Messwinkel-Bereich von ±80° gegenüber dem Zielpunkt auch an schwer zugänglichen Stellen Geschwindigkeitsmessungen. Mithilfe des Laserstrahls können diese Geschwindigkeitsmessungen an bewegten Bauteilen aus sicherer Entfernung einfach und schnell durchgeführt werden.
  • Betriebsarten:
    - Umdrehungen pro Minute oder Sekunde sowie Meter, Fuß oder Yard pro Minute oder Sekunde
    - Strecken oder die Anzahl von Umdrehungen
    - Zeitintervalle
  • Ausgedehnte Messbereiche und mehrere Betriebsarten machen den TKRT für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten geeignet
  • Der große Messwinkel von ± 80° erlaubt auch an schwer zugänglichen Stellen Geschwindigkeitsmessungen
  • Das große, verstellbare LCD-Display macht einfaches Ablesen auch dann möglich, wenn das Messgerät in eine Anlage hineingehalten werden muss
  • Kompaktes Design: einfache Handhabung durch einhändige Bedienung
  • Praktisches Kunststoff-Etui im Lieferumfang 
  • Der Digitaldrehzahlmesser TKRT 20 kann auch mit einem (optional erhältlichen) Fern-Lasersensor (remote laser sensor) ausgerüstet werden

SKF TKRT 20 (Bild 1)
Auslieferung im Tragekoffer.
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TKRT 20
    Anzeige
    Fünfstelliges LCD-Inversdisplay
    Anzeigenauflösung
    Automatische Bereichswahl bis 0,001 Stelle oder ±1 Stelle fest
    Speicherkapazität
    Anzeige letzter Wert über 1 Minute
    Anzeige bei schwacher Batterie
    Ja
    Automatische Abschaltung
    Nach 1 Minute
    Messung

    – Optische Messung
    min-1 und 1/s (auch Zähler und Zeitintervall)
    ‒ Kontaktmessung
    min-1 und 1/s, Meter, Yard, Fuß, pro min und pro s
    – Zählweisen
    Gesamtumdrehungen, Meter, Fuß, Yard
    – ZeitintervallSekunden zwischen Impulsen (Kehrwert)
    – Drehzahlerfassung
    Maximum, Minimum und Durchschnitt
    – Abtastzeit
    0,8 s oder Zeit zwischen Impulsen
    0,1 s autom. Auswahl bei Max- und Min-Erfassungsmodus
    – Lineargeschwindigkeit
    0,3 bis 1 500 m/min oder Äquivalent in s
    Optische Messung

    – Drehzahl-Messbereich
    3 bis 99 999 min-1
    – Genauigkeit±0,01% des Messwerts ±1 Ziffer
    – Messabstand50 mm bis 2 000 mm
    – Betriebswinkel±80˚
    – Lasersensor1 integrierter Klasse-2-Laser
    – Fern-LasersensorTMRT 1-56 optional
    Kontaktmessung
    – Drehzahl-Messbereich
    Max. 50 000 min-1 über 10 s
    – Genauigkeit±1% des Messwerts ±1 Ziffer
    – KontaktfühlerKomplett mit Kontaktkegel und abnehmbarem (metrischem) Kontaktrad
    Batterie4 x AAA, Alkali, Typ IEC LR03
    Betriebsdauer24 Stunden bei Dauerbetrieb
    Zusätzliche StromquelleNicht zutreffend
    Produktabmessungen213 x 40 x 39 mm
    Gewicht170 g
    Betriebstemperaturen0 bis 40 °C
    Lagertemperatur–10 bis +50 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit10 bis 90 %, nicht kondensierend
    SchutzartIP 40
    Abmessungen Tragekoffer 260 x 85 x 180 mm
    Inhalt des TragekoffersSKF Drehzahlmesser TKRT 20
    Kontaktfühlersatz TMRT 1-57
    4 x AAA-Batterien
    Reflexfoliensatz
    Bedienungsanleitung (gedruckt)
    Kalibrierungszertifikat
  • Zubehör
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo