Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Infrarot- und Kontaktthermometer mit Doppellaser

Dual Laser Infrarot- und Kontakt-Thermometer TKTL 30
SKF Infrarot-Digitalthermometer TKTL 30

Ein Infrarot- und Kontakt-Thermometer mit breitem Messbereich und Dual Laservisier  

  • Mit dem Dual Laservisier legt der Anwender den Durchmesser des Messflecks fest und grenzt den Messbereich genau ein.
  • Zum Lieferumfang gehört der Temperaturfühler TMDT 2-30 (max. 900 °C); geeignet für zahlreiche Anwendungen mit Direktkontakt.
  • Kann mit jedem SKF Temperaturfühler eingesetzt werden
  • Der Anwender kann zwischen unterschiedlichen Messungen auswählen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur, Differenztemperatur, Doppelanzeige Infrarot/Berührung, Scannen.
  • Frei wählbare Alarme (mit Alarmton) für Maximal- und Minimaltemperaturen.
  • Lange Batterielebensdauer durch automatische Abschaltung je nach Betriebsart.
  • Temperaturmessbereich bei Infrarotmessung: –60 bis +1.000 °C
  • Temperaturmessbereich mit Temperaturfühler: –64 bis +1.400 °C
  • Verhältnis Messentfernung/Messfleck: 50:1 
  • Emissionsfaktor: 0,1–1,0
  • Widerstandsfähiger Tragekoffer im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Kurzzeichen
Infrarot-Digitalthermometer TKTL 30
Beschreibung
Infrarot-Digitalthermometer
Temperaturmessbereich bei Infrarotmessung
–60 bis +1000 °C
Temperaturmessbereich mit Temperaturfühler
–64 bis +1.400 °C
Thermoelement im Lieferumfang
TMDT 2-30, geeignet für max. 900 °C
Umgebungsbedingungen

Betrieb 0 bis 50 °C
10 bis 95 % rel. LF
Lagertemperatur –20 bis 65 °C
10 bis 95 % rel. LF
Genauigkeit über gesamten Temperaturmessbereich
(Tamb=23 ±3 °C)
±2% des Messwerts, mindestens jedoch 2 °C
Reaktionszeit (90 %)
<1.000 ms
Anzeige
LCD
Anzeigenauflösung
0,1 °C Schritte im Messbereich von -9,9 bis 199,9; in anderen Messbereichen 1-°C-Schritte
Verhältnis Messentfernung/Messfleck
50:1
Spektraler Reflexionsgrad
8 bis 14 µm
Emissionsfaktorbereich
0,1 bis 1,0
Anzeigebeleuchtung
Ein/Aus
Vom Nutzer wählbarer Laserpointer
Ein/Aus
Erfassbare Messwerte
Maximum, Minimum, Mittel und Differenz bei Infrarot- und Berührungsmessungen
Einstellbare Alarmwerte
Hoch- und Tieftemperatur-Alarm mit Warnsignal
Laser-Wellenlänge
630 – 650 nm
Laserklasse
2
Max. Laserleistung
1 mW
Abmessungen:
203,3 x 197 x 47 mm
Verpackung
Robuster Tragekoffer
Abmessungen Tragekoffer
530 x 85 x 180 mm
Gewicht
Gesamt (inkl. Tragekoffer) 1.080 g
TKTL 30: 370 g
Batterie
2 x AAA, Alkaline Typ IEC LR03
Batterielebensdauer
140 Stunden, wenn Laser und Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet sind.
Ansonsten 18 Stunden
Abschaltung
Infrarot: automatisch 60 s nach Betätigung des Auslösers (bis zu 60 min. manuell einstellbar)
Bei Berührungsmessung nach 12 Minuten
EMV-Normen
EMV 2004/108/EG
SKF logo