Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Universal-Thermometer

Genaue Temperaturmessungen in allen Industriebereichen

Universal-Thermometer ThermoPen TMTP 200
Universal-Thermometer ThermoPen TMTP 200
Der ThermoPen ist ein benutzerfreundliches, langlebiges Thermometer im Taschenformat. Sein robuster, beweglicher Temperaturfühler ermöglicht sicheren Oberflächenkontakt für genaue Temperaturmessungen. Der ThermoPen wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert, versehen mit einer Gürtelklemme, damit der Monteur unterwegs nicht mehr auf das Gerät verzichten muss. Der ThermoPen misst schnell und genau die Temperatur in vielen industriellen Anwendungsbereichen, wie z. B. an Lagergehäusen und Getrieben.
  • Kompaktes, ergonomisches Design
  • Großer Messbereich, von –40 bis +200 °C
  • Temperaturanzeige wahlweise in °C oder °F
  • Flexible Messspitze für optimalen Oberflächenkontakt und hohe Messgenauigkeit
  • Staubdicht und wasserbeständig, Schutzart IP 65
  • Funktion „Temperaturmaximum“ (Peak Hold)
  • Automatische Abschaltung
  • Sehr niedriger Stromverbrauch
Technische Daten
Kurzzeichen
TMTP 200
Temperaturbereich
–40 bis 200 °C
Genauigkeit der Elektronik
± 0,5 °C
Auflösung des Displays
1 °C/°F
Thermoelementtyp
Typ K
Abmessungen Tragekoffer  260 x 85 x 180 mm
Abmessungen:
163 x 50 x 21 mm
Gewicht
95 g
Batterie
3 x AAA (LR03)
Batterielebensdauer
durchschnittlich 4.000 Stunden (bei Gebrauch von Alkaline-Batterien)
Abschaltung
Per Knopfdruck oder nach 5 Minuten automatisch
Displayfunktionen
Temperatur in Grad C oder F, max. Temperatur, Überhitzung, Fühlerdefekt, zu geringe Batteriespannung
Schutzart
IP 65
Fallhöhenfestigkeit
1 m
SKF logo