Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Infrarot- und Kontakt-Thermometer

Infrarot- und Kontaktthermometer TKTL 20
SKF Infrarot-Thermometer mit Laser und Kontaktadapter TKTL 20
Ein Infrarot- und Kontaktthermometer mit vielen Messoptionen
  • Zum Lieferumfang gehört der Temperaturfühler TMDT 2-30 (max. 900 °C); geeignet für zahlreiche Anwendungen mit Direktkontakt.
  • Kann mit jedem SKF Temperaturfühler eingesetzt werden
  • Der Anwender kann zwischen unterschiedlichen Messungen auswählen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur, Differenztemperatur, Doppelanzeige Infrarot/Berührung, Scannen.
  • Frei wählbare Alarme (mit Alarmton) für Maximal- und Minimaltemperaturen.
  • Lange Batterielebensdauer durch automatische Abschaltung je nach Betriebsart.
  • Farddisplay mit Temperaturtrendanzeige
  • Temperaturmessbereich bei Infrarotmessung: –60 bis +625 °C
  • Temperaturmessbereich mit Temperaturfühler: –64 bis +1.400 °C
  • Verhältnis Messentfernung/Messfleck: 16:1 
  • Emissionsfaktor: 0,1–1,0
  • Lieferung in stabilem Tragekoffer (Abb. 1
Technische Daten
Kurzzeichen
TKTL 20
Beschreibung
Infrarot-Digitalthermometer
Temperaturmessbereich bei Infrarotmessung
–60 bis +625 °C
Temperaturmessbereich mit Temperaturfühler
–64 bis +1.400 °C
Thermoelement im Lieferumfang
TMDT 2-30, geeignet für max. 900 °C
Umgebungsbedingungen

Betrieb 0 bis 50 °C
10 bis 95 % rel. LF
Lagertemperatur –20 bis 65 °C
10 bis 95 % rel. LF
Genauigkeit über gesamten Temperaturmessbereich

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0 bis 635 °C ±2% des Messwerts, mindestens jedoch 2 °C

Tobj = –60 bis 0 °C ±(2 °C +0,05/Grad)
Reaktionszeit (90 %)
<1.000 ms
Anzeige
Farb-LCD
Anzeigenauflösung
0,1 °C Schritte im Messbereich von -9,9 bis 199,9; in anderen Messbereichen 1-°C-Schritte
Verhältnis Messentfernung/Messfleck
16:1
Spektraler Reflexionsgrad
8 bis 14 µm
Emissionsfaktorbereich
0,1 bis 1,0
Anzeigebeleuchtung
Ein/Aus
Vom Nutzer wählbarer Laserpointer
Ein/Aus
Erfassbare Messwerte
Maximum, Minimum, Mittel und Differenz bei Infrarot- und Berührungsmessungen
Einstellbare Alarmwerte
Hoch- und Tieftemperatur-Alarm mit Warnsignal
Laser-Wellenlänge
630 – 650 nm
Laserklasse
2
Max. Laserleistung
1 mW
Abmessungen:
195 x 70 x 48 mm
Verpackung
Robuster Tragekoffer
Abmessungen Tragekoffer
530 x 85 x 180 mm
Gewicht
Gesamt (inkl. Tragekoffer) 1,1 kg
TKTL 20: 230 g
Batterie
2 x AAA, Alkaline Typ IEC LR03
Batterielebensdauer
18 Stunden
Abschaltung
Infrarot: automatisch 60 s nach Betätigung des Auslösers
(bis zu 60 min. manuell einstellbar)
Bei Berührungsmessung nach 12 Minuten
EMV-Normen
EN 61326-1,-2-2:2006
Lasernormen
21CFR, Ch 1-J
SKF logo