Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturfühler mit Thermoelement Typ K

Großes Sortiment an Temperaturfühlern mit Thermoelement

SKF bietet eine Reihe von Temperaturfühlern mit Thermoelement Typ K für SKF Thermometer.
Typische Anwendungen:
  • Feste Oberflächen (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Gase und Flüssigkeiten (TMDT 2-34)
  • Halbfeste Stoffe (TMDT 2-35)
  • Rohre (TMDT 2-36)
  • Umlaufende Oberflächen (TMDT 2-40)
  • Flüssige NE-Metalle (TMDT 2-41)
  • Umgebungstemperatur (TMDT 2-42)
  • Draht-Temperaturfühler zur Messung von Gastemperaturen (TMDT 2-38, -39)
  • Oberflächenmessungen im Hochleistungsbereich (TMDT 2-43)
Alle Temperaturfühler können ohne zusätzliche Kalibrierung an die SKF Thermometer angeschlossen werden.
Bezeichnung der Einzelteile
Kurzzeichen
Beschreibung
TMDT 2-30
Standard-Oberflächen-Temperaturfühler.
Für harte Oberflächen wie Wälzlager, Lagergehäuse, Maschinengehäuse, Öfen usw.
Max. Temp. 900 °C.
Reaktionszeit 2,3 s
TMDT 2-31
Magnetischer Oberflächen-Temperaturfühler.
Für harte, magnetische Oberflächen; das eingebaute Thermoelement und das geringe Gewicht minimieren die Wärmeträgheit und sorgen so für genaue Temperaturmessung.
Max. Temp. 240 °C.
Reaktionszeit 7,0 s
TMDT 2-32
Isolierter Oberflächen-Temperaturfühler
Für harte Oberflächen, bei denen ein Kurzschluss ausgelöst werden könnte, wie bei Elektromotoren, Transformatoren usw.
Max. Temp. 200 °C.
Reaktionszeit 5,5 s
TMDT 2-33
Rechtwinkliger Oberflächen-Temperaturfühler
Für harte Oberflächen an schwer zugänglichen Messstellen wie Maschinenteilen, Motoren usw.
Max. Temp. 450 °C.
Reaktionszeit 8,0 s
TMDT 2-34
Gas- und Flüssigkeits-Temperaturfühler
Mit flexibler Sonde aus nichtrostendem Stahl für Flüssigkeiten wie Öle, Säuren usw. und bei hohen Temperaturen, z. B. offenem Feuer (nicht für schmelzflüssiges Aluminium).
Max. Temp. 1.100 °C.
Reaktionszeit 12,0 s
TMDT 2-34/1.5
Gas- und Flüssigkeits-Temperaturfühler
Wie TMDT 2-34, nur mit dünnerer Sonde und kürzerer Reaktionszeit. Sehr flexibel, besonders geeignet für Gas-Temperaturmessung.
Max. Temp. 900 °C.
Reaktionszeit 6,0 s
TMDT 2-35
Temperaturfühler mit scharfer Spitze
Kann leicht in halbfeste Stoffe eingedrückt werden, z. B. Nahrungsmittel, Fleisch, Kunststoff, Asphalt, tiefgefrorene Produkte usw.
Max. Temp. 600 °C.
Reaktionszeit 12,0 s
TMDT 2-36
Temperaturfühler mit Rohrklemme
Für Temperaturmessungen an Rohren, Kabeln usw.
bis 35 mm Durchmesser.
Max. Temp. 200 °C.
Reaktionszeit 8,0 sek.
TMDT 2-37

Verlängerungskabel
Für alle Temperaturfühler Typ K. Sonderlängen auf Wunsch erhältlich.

TMDT 2-38
Draht-Temperaturfühler
Dünner, leichter, fiberglasisolierter Temperaturfühler mit sehr kurzer Reaktionszeit.
Max. Temp. 300°C.
Reaktionszeit 5,0 s
TMDT 2-39
Draht-Temperaturfühler für sehr hohe Temperaturen
Dünner, leichter, keramikisolierter Temperaturfühler mit sehr kurzer Reaktionszeit.
Max. Temp. 1.350 °C.
Reaktionszeit 6,0 s
TMDT 2-40
Rotations-Temperaturfühler
Für bewegliche oder umlaufende glatte Oberflächen.
Vier Rollenlager erzielen ausreichenden Oberflächenkontakt.
Höchstgeschwindigkeit 500 m/min.
Max. Temp. 200 °C.
Reaktionszeit 0,6 s
TMDT 2-41
Temperaturfühler für schmelzflüssige NE-Metalle
Halter mit Eintauch-Element für schmelzflüssige NE-Metalle.
Sehr korrosions- und oxidationsbeständig auch bei hohen Temperaturen.
Max. Temp. 1.260 °C.
Reaktionszeit 30,0 s
TMDT 2-42
Umgebungs-Temperaturfühler
Zum Messen der Umgebungstemperatur
TMDT 2-43
Hochleistungs-Temperaturfühler für Oberflächenmessungen
Wie TMDT 2-30, aber mit silikonisolierter Spitze für anspruchsvolle Messungen
Max. Temp. 300 °C
Reaktionszeit 3,0 s
Sonderausführungen auf Wunsch erhältlich.
Technische Daten
Thermoelementtyp
Thermoelement Typ K (NiCr/NiAl) nach: IEC 584 Klasse 1
Genauigkeit
1,5 bis 375 °C

0,4 % des Messwerts über 375 °C
Haltegriff
110 mm lang
Kabel
1000 mm Spiralkabel (ausgenommen TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Stecker
Ministecker Typ K (1.260-K)
SKF logo