Ultraschallsensor zum Aufspüren undichter Stellen
Leckagen an Druckluftleitungen schnell und einfach aufspüren
Das SKF TKSU 10 ist ein Ultraschall-Lecksuchgerät, mit dessen Hilfe Anwender, schnell und einfach undichte Stellen in Druckluft- oder Vakuumsystemen orten können. Das sehr einfach zu bedienende Gerät bietet mit der einstellbaren Empfindlichkeit und seiner intuitiven Menüführung hervorragende Ergebnisse beim Aufspüren von Leckagen.
Jede Druckluftanlage kann einmal undicht werden, wodurch allerdings die Belastung des Kompressors und die Kosten steigen. Das TKSU 10 ermöglicht die Lecksuche sogar an schwer zugänglichen Stellen, was durch eine flexible Sonde auch in besonders geräuschvoller industrieller Umgebungen zuverlässig funktioniert. Die integrierte LED-Anzeige erleichtert das Anpassen der Empfindlichkeit und zeigt die ermittelten Ultraschallwerte an, dank derer sich die genaue Leckgröße ermitteln lässt und Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden können.
Jede Druckluftanlage kann einmal undicht werden, wodurch allerdings die Belastung des Kompressors und die Kosten steigen. Das TKSU 10 ermöglicht die Lecksuche sogar an schwer zugänglichen Stellen, was durch eine flexible Sonde auch in besonders geräuschvoller industrieller Umgebungen zuverlässig funktioniert. Die integrierte LED-Anzeige erleichtert das Anpassen der Empfindlichkeit und zeigt die ermittelten Ultraschallwerte an, dank derer sich die genaue Leckgröße ermitteln lässt und Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden können.
Hauptmerkmale und Kundenvorteile
- Bedienerfreundlich – keine Schulung erforderlich
- Leckortung an schwer zugänglichen Stellen und lärmintensiver Umgebung
- OLED-Farbdisplay erleichtert das Anpassen der Empfindlichkeit und zeigt die Messwerte an
- Reduziert Energie- und Wartungskosten durch rechtzeitige Leckageerkennung und -reparatur
- Leichtes Handgerät, Headset im Lieferumfang enthalten
- Sensorempfindlichkeit und Headset-Lautstärke unabhängig verstellbar
- Flexible Sonde, mit der sich Lecks selbst an schwer zugängliche Stellen finden lassen
-
Nackenbügel-Headset zum angenehmen Tragen unter einem Schutzhelm
Der TKSU 10 ist für den Einsatz in allen Industrien konzipiert, in denen Druckluft verwendet wird, und wird insbesondere für die Papier- und Chemieindustrie sowie für Werkstätten mit druckluftbetriebenen Elektrowerkzeugen empfohlen
Komponenten des TKSU 10

- Leckagedetektor
- Headset mit Nackenbügel
- Flexible Ultraschallsonde
- Batterien
- USB-Kabel
- Mini-Multifunktionswerkzeug
-
SKF Tragekoffer
TKSU 10 mit benutzerfreundlicher Verwendung

- Headset aufsetzen
- Gerät einschalten
- Empfindlichkeit auf dem Bildschirm anpassen
- Bereich absuchen und Leck aufspüren
- Bereich eingrenzen und durch angezeigtes Anpassen der Empfindlichkeit präzise orten
- Leck kennzeichnen und Details festhalten
-
Abhilfemaßnahmen treffen
-
Technische Daten
Technische Daten Bezeichnungen TKSU 10 Beschreibung Ultraschall-Lecksucher Messkanal 1 Kanal über 7-poligen LEMO-Stecker Display OLED-Farbdisplay Tastatur 5 Funktionstasten Messbereich -6 bis 99,9 dBµV (Referenz 0 dB = 1 µV) Auflösung 0,1 dBµV Messbandbreite 35 bis 42 kHz Signalverstärkung +30 bis +102 in 6-dB-Schritten Audio Verstärkung 5 verstellbare Einstellungen in 6-dB-Schritten Maximale Leistung +83 dB SPL mit mitgeliefertem Headset Headset 25 dB NRR Peltor HQ Headset Headset-Anschluss Stereo-Klinkenstecker, 6,35 mm Leistung Batterie 2 AA-Batterien Batterielaufzeit 4 Stunden Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur –10 bis + 50 °C Schutzart IP42 Mechanik Gehäusewerkstoff ABS Geräteabmessungen 158 × 59 × 38,5 mm Flexible Stablänge 445 mm Gerätegewicht 164 g Abmessungen Tragekoffer 530 × 110 × 360 mm Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer) 3 kg -
Ersatzteile
Unterlagen zum Thema
- Produktdatenblatt TKSU 1 (148 KB)
- Bedienungsanleitung für TKSU 1 (145 KB)