Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schwingungsmessgeräte

Maschinenüberwachung leicht gemacht

Ungewöhnliche Schwingungspegel sind häufig das erste Anzeichen eines drohenden Maschinenausfalls. Schwingungen entstehen durch Unwuchten, Fluchtungsfehler, lockere Teile, beschädigte Wälzlager und schadhafte Getriebe. Mit Messgeräten zur Schwingungsanalyse kann der Anwender kritische Probleme oft bereits frühzeitig identifizieren, sodass noch ausreichend Zeit für Korrekturmaßnahmen bleibt.

Schwingungen

SKF logo