Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Enlight QuickCollect

QuickCollect Sensor

QuickCollect sensor_image4
SKF Enlight QuickCollect
SKF QuickCollect ist ein bedienerfreundlicher, tragbarer Sensor. Er verbindet sich via Bluetooth mit Apps, die auf iOS- oder Android-Geräten laufen (Tablets, Smartphones bzw. iOS-Smartwatches). In Kombination mit der Erfassung von Schwingungs- und Temperaturdaten können sämtliche Daten vor Ort in Echtzeit angezeigt oder in der Cloud zwecks späterer Analyse gespeichert werden.

Dieser SKF QuickCollect Sensor ist ideal für Service-, Betriebs- und Wartungspersonal als Teil eines mobilen Inspektionsprogrammes.

Eigenschaften

  • Schwingungsgeschwindigkeits-, Geschwindigkeits-, Hüllkurvenbeschleunigungs- und Temperaturmessungen
  • Bluetooth-Kommunikation mit Tablets, Smartphones, Smartwatches
  • Sensor und Apps mit hoher Anwenderfreundlichkeit
  • Leicht verständliche Anzeige des Maschinenzustands
  • Robuste, industrielle Ausführung – Fallprüfung 1,8 m, wasser- und staubbeständig (IP65)
  • Wiederaufladbarer Lithiumakku (8 Std. Betriebsdauer bei normalem Gebrauch)
  • Option des Speicherns, und der Weiterleitung von Daten in die Cloud
  • Option des Direktanschlusses an den SKF Remote Diagnostic Service
  • Steuerung von Apps, die auf iOS- oder Android-Geräten laufen (Tablets, Smartphones bzw. iOS-Smartwatches)

Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Kann mit einem Minimum an Schulung und Erfahrung benutzt werden.
  • Identifizierung sich anbahnender Probleme Ihrer Maschinen und Anlagen, bevor sie zu echten Problemfällen werden.
  • Im Bedarfsfall können SKF Experten direkt hinzugezogen werden.
  • Erweiterte Funktionalität über Apps zur Ausweitung und Ergänzung Ihres bestehenden Instandhaltungsprogramms
SKF QuickCollect Sensor

Messungsanzeigen

Vom Sensor erfasste Messwerte werden auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt, d.h. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Temperatur werden wie folgt angegeben.

Jeder Wert stellt einen aktuellen Summenwert dar, einschl. Alarmstatus, Mindest- und Höchstwerten sowie Alarm- und Gefahrenschwellenwerten.

Messungsanzeigen

SKF Enlight QuickCollect System

Der SKF QuickCollect Sensor eignet sich für die SKF QuickCollect App oder die SKF DataCollect App, die über zusätzliche Funktionalität verfügt, einschl. der Möglichkeit zur Speicherung und Weiterleitung von Daten über die SKF Cloud sowie zum Direktzugang zum SKF Remote Diagnostic Service..

SKF Enlight QuickCollect System

Technische Daten (CMDT 390-K-SL)

Umweltspezifikationen
TemperaturbereichNicht-Gefahrenbereiche: -20 bis +60 °C
Gefahrenbereiche-20 bis +60 °C
Laden:0 bis +40 °C
Feuchtigkeit95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP 65, Prüfstandard für Schutz vor eindringendem Staub und Wasser.
FunkgenehmigungenEuropa (CE), USA (FCC), Kanada (IC)
CE MarkCE genehmigt


Messbereich:
Summenwerte
Schwinggeschwindigkeit:10 Hz bis 1 kHz bis zu 55 mm/s
Wälzlagerbewertung:SKF patentierte Hüllkurvenbeschleunigung bis zu 20 gE
FFT
Höchstfrequenz:Schwinggeschwindigkeit 1 kHz, Hüllkurvenbeschleunigung 2 kHz
Linienauflösung:Schwinggeschwindigkeit 400, Hüllkurvenbeschleunigung 800
Erkennungstyp:Schwinggeschwindigkeit RMS, Hüllkurvenbeschleunigung wahrer Spitze-Spitze Wert


Leistung
HauptstromversorgungWiederaufladbare Lithiumbatterie, 3,7 VDC 0,14 A
Batterielebensdauer
Stromversorgung, Ladegerät
Stromversorgung, LadegerätAbweichungen von bis zu ±10% der Nennspannung Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2
LadegerätEingang 5 V DC ± 10 %, 1 A
AC-AdapterEingang 100 bis 240 VDC, 0,4 A, 47 bis 63 Hz Ausgang 5 VDC, 1,6 A


Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur

–20 bis +45 °C für weniger als einen Monat

–20 bis +35 °C für weniger als sechs Monate

Betriebstemperatur, Batterie

0 bis +40 °C für Ladung

–20 bis+ 60 °C für Entladen

Betriebstemperatur, Ladegerät0 bis +40 °C
Höhebis 2.000 m
Feuchtigkeit95 %, nicht kondensierend


Physisch
GehäuseBeständig gegen Wasser und Staub (IP 65)
Fallprüfung <1/>1,8 m auf Beton (mit Gummihülle)
Abmessungen45 x 45 x 135 mm
Gewicht200 g

SKF logo