Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF @ptitude Analyst Software Downloads

Die Downloads können Updates für die Systemzuverlässigkeit, Anwendungskompatibilität und vieles mehr enthalten. Die Mitarbeiter des SKF Kundenservice informieren Sie gerne über Ihre Optionen für ein Produkt-Upgrade auf die neueste Version. Aus Gründen der Effizienz und zum Vorteil der Abnehmer sind die SKF @ptitude Analyst Softwarekomponenten jetzt als separate Downloads erhältlich. Je nach Bedarf brauchen Sie jetzt nur herunterzuladen, was Sie jeweils brauchen. Das Herunterladen der jeweils benötigten Komponenten empfiehlt sich bei einem Update eines vorhandenen Systems.

SKF @ptitude Analyst
Datum
Version
Download
SKF @ptitude Analyst Programminstallation (64-bit) 
29. Aug. 2019
9.0.2
Software-Download
SKF @ptitude Analyst Programminstallation (32-bit) 
29. Aug. 2019
9.0.2
Software-Download

Hinweis: Für @ptitude Analyst ist eine Softwarelizenz erforderlich.

Voraussetzungen für SKF @ptitude Analyst

(Für Auswahlmöglichkeiten aufklappen)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Microsoft Windows Installer (nur erforderlich für Windows Server 2008/2008 SP1)
10. Feb. 2017
MS Windows Installer Download
Windows .Net 4.0 Framework (nur erforderlich für Windows 7 und Windows Server 2008)
10. Feb. 2017
MS Windows .Net Framework Download

Datenbanksystem Downloads

(Für Auswahlmöglichkeiten aufklappen)
SKF @ptitude Analyst Datenbanksystem-Downloads  
Datum
Download
Microsoft SQL Server 2014 Express und Tools (32 oder 64 Bit)
09. Feb. 2017
MS SQL Server 2014 Express Download
Microsoft SQL Demo-Datenbank
29. Aug. 2019
SQL Demo-Datenbank Download
Oracle 11g Express
09. Feb. 2017

Oracle 11g Express Download

Oracle Demo-Datenbank
29. Aug. 2019
Oracle Demo-Datenbank Download

Installationshandbücher

SKF @ptitude Analyst Installationsdateien für Benutzerhandbücher

(Für Auswahlmöglichkeiten aufklappen)
Jeder der nachfolgenden Links lädt eine Microsoft Installationsdatei (.msi) herunter. Klicken Sie nach dem Herunterladen doppelt auf die .msi-Datei, um sie zu öffnen, und befolgen Sie dann die Anweisungen im Assistenten, um die @ptitude Analyst Benutzerhandbücher zu entpacken. 

SKF @ptitude Analyst kompletter DVD-Download 

(Für Einzelheiten aufklappen)

Der komplette SKF @ptitude Analyst DVD-Download ist für Anwender erhältlich, die neben der Auto-Installation auch sämtliche SKF @ptitude Analyst Softwarekomponenten herunterladen möchten. Dieser Download enthält alles, keine weiteren Downloads sind erforderlich.
Der komplette DVD-Download enthält:

  • 32- und 64-bit SKF @ptitude Analyst Software
  • Thin Client Transfer Software 
  • @ptitude Decision Support Software 
  • Datenbankmotoren und Demodatenbanken 
  • erforderliche Software
  • Einbau- und Bedienungsanleitungen

Laden Sie die komplette DVD herunterund folgen Sie dann den nachstehenden Anweisungen zur Verwendung von:

  1. Klicken Sie auf den Link, um die ISO-Datei herunterzuladen
  2. Brennen Sie das .ISO-Abbild auf eine DVD. 
  3. Öffnen Sie die Datei 'autorun.exe' auf der DVD

Hinweis: Dieser komplette DVD-Download ist ca. 3 GB groß. Bitte stellen Sie sicher, dass die passende Download-Bandbreite und Geschwindigkeit verfügbar sind. Empfohlen wird, dass das komplette DVD-Abbild nur bei einer Neuinstallation benötigt wird und alle Komponenten erforderlich sind.

SKF logo