Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF @ptitude Observer Software-Downloads

Die Downloads können Updates für die Systemzuverlässigkeit, Anwendungskompatibilität und vieles mehr enthalten. Der SKF Kundendienst informiert Sie gerne über Ihre Optionen für ein Produkt-Upgrade auf die neueste Version.

SKF @ptitude ObserverDatumVersion    Download
SKF @ptitude Observer Komplettinstallation (Eingeschränkte Modbus/TCP-Funktionalität*)Januar 201911.0.0Software-Download
SKF @ptitude Observer KomplettinstallationSeptember 201810.5.1Software-Download
SKF @ptitude Observer PatchSeptember 201810.5.1Software-Download
 
SKF @ptitude Observer für IMx-MDatumVersionDownload
SKF @Observer für IMx-M KomplettinstallationSeptember 201810.2.2Software-Download
SKF @Observer für IMx-M PatchSeptember 201810.2.2Software-Download

Observer 11.0 erscheint mit der IMx-Firmware 7.0, die hinsichtlich Modbus/TCP-Master einen eingeschränkten Funktionsumfang bietet. Nicht unterstützt wird die Konfiguration mit erforderlichen Multiple-Poll-Requests zum Lesen sämtlicher Register von einem Slave. Diese Einschränkung wird mit dem nächsten Wartungs-Update behoben. Für ausführliche Informationen wenden Sie sich bitte an TSG.

SKF logo