Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kontaktformular Technischer Beratungsservice

Sobald Sie Ihr Produkt registriert haben,senden Sie bitte durch Anklicken das Kontaktformular "Technischer Beratungsservice" ab, um sich mit dem technischen Beratungsservice in Verbindung zu setzen.


Hinweis: Für die Übersendung des Kontaktformulars "Technischer Beratungsservice" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm beim Absenden des Formulars mit dem obigen Link nicht automatisch gestartet wird, übermitteln Sie die nachfolgenden Angaben für den Support bitte per E-Mail an TSG-Americas@skf.com.
  • Name des Ansprechpartners, Adresse und Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Firmenname
  • Kaufdatum des Produkts
  • Produktmodell und Seriennummern
  • Registrierung des Produkts (wann und wie)
  • Software-/Firmware-Version
  • Haben Sie einen Produktsupportplan (PSP)?
  • Fallnummer (falls bereits eine Fallnummer vergeben wurde)
  • Beschreibung des Problems
  • Fehlermeldung (falls vorhanden)
  • Diagnose
  • Bei Software-Problemen beschreiben Sie bitte Ihre Ausrüstung (PC-Modell, Betriebssystem usw.)
SKF logo