Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Multilog Online-System IMx-W

Das SKF Multilog Online-System IMx-W steht für die neue Generation leistungsstarker, kosteneffizienter Lösungen für die Zustandsüberwachung von Windenergieanlagen. Seine robuste Messeinheit wurde für die Installation in On- und Offshore-Windparks entwickelt.

Jedes SKF Multilog IMx-W ist mit 16 analogen Signaleingängen versehen. Die dynamischen Signaleingänge sind für viele verschiedene Sensoren einstellbar. Zusammen mit der SKF @ptitude Observer Software bietet das SKF Multilog IMx-W eine Komplettlösung für:
  • Fehlerfrüherkennung und -vermeidung
  • Automatische Empfehlungen zur Behebung existierender oder drohender Zustände
  • Fortschrittliche zustandsabhängige Instandhaltung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung
SKF logo