Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Statischer SKF Motor-Analysator Baker DX

Der statische SKF Motor-Analysator Baker DX bietet mehr statische Motorprüffunktionen als alle früheren SKF Stoßspannungsprüfgeräte und ist flexibel konfigurierbar, um die spezifischen Anforderungen von Motorinstandhaltungsfachleuten zu erfüllen. Diese Messgeräte bieten folgende Prüffunktionen:
  • Impedanz
  • Kapazität
  • Phasenwinkel
  • Widerstand
  • Isolationswiderstand (IR)
  • DC HiPot/Stufenspannung
  • Dielektrischer Verlust (DA)
  • Polarisationsindex (PI)
  • Stoßspannungsprüfung mit verbesserter EAR-Analyse
Die Messgeräte wurden 2011 vorgestellt, werden nun gefertigt und über die SKF Vertretungen und Vertragshändler weltweit vertrieben.

Umfassende Testlösung

Der Baker DX kombiniert Niederspannungsprüfungen mit herkömmlichen Hochspannungsprüfungen der D-Reihe und bietet so eine umfassende Testlösung für die zustandsabhängige Instandhaltung oder das Qualitätsmanagement in der Werkstatt. Niederspannungsprüfungen können 600 mA und Frequenzen von 50 bis 4.000 Hz liefern.

Bestellen Sie den Baker DX maßgeschneidert

Dank seiner Konfigurierbarkeit lässt sich der Analysator bei der Bestellung exakt an die Anforderungen hinsichtlich Motor-, Generator- oder Spulenprüfung anpassen. So kann die Einheit beispielsweise mit Hoch- oder Niederspannungsprüffunktionen bestellt werden, nur mit Spulenprüffunktionen oder auch mit einer Kombination von Funktionen, die die jeweiligen Anwenderwünsche erfüllen. Bestellen Sie das Gerät ganz einfach in der von Ihnen benötigten Konfiguration.

Baker DX Funktionen

  • 4 bis 12 kV Hochspannungsprüffunktion
  • Umfassende Motor-/Generatorisolation und Schaltkreisanalyse
  • Detaillierte Spulenanalysen und Berichte
  • Detaillierte Analysen und Berichte zu DC-Ankerstäben
  • Großer anwenderfreundlicher Grafik-Touchscreen
  • USB-Druckerschnittstelle
  • Modulare Ausführung für hohe Testflexibilität
  • 100–240 V, 50/60 Hz Universal-Eingangsleistung
  • 2 GB Festspeicherkapazität für Testdaten
SKF logo