Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schwingungsanalysatoren

SKF Microlog Datensammler/-analysatoren

Die SKF Microlog Datensammler/-analysatoren sind vielseitig, funktionell und zuverlässig und damit optimale tragbare Zustandsüberwachungsgeräte. Das Sortiment unterstützt den Anwender bei der Zusammenstellung oder Erweiterung eines Zustandsüberwachungsprogramms. SKF bietet routenbasierte Messgeräte an, die auf die leistungsstarken SKF Softwaresysteme für die zustandsabhängige Instandhaltung abgestimmt sind. Erweitert wird das Sortiment durch tragbare, eigenständige Signalmessgeräte, die Diagnosen und Empfehlungen direkt vor Ort möglich machen.

Tragbare Datensammler und -analysatoren der Premiumklasse

Mit SKF Microlog Datensammlern/-analysatoren lassen sich zustandsabhängige Instandhaltungsmaßnahmen an rotierenden Maschinen in zahlreichen Industrien durchführen. Sie erleichtern die Erfassung, Auswertung, Verwendung und Weitergabe von Maschinenzustandsdaten. SKF Microlog Analysatoren sind für den Einsatz in Gefahrenzonen nach Klasse I Division 2 oder ATEX Zone 2 zertifiziert. 
  • SKF Microlog Datensammler/-analysator der Baureihe AX (Bild 1)
  • SKF Microlog Datensammler/-analysator der Baureihe GX (Bild 2)

Datenerfassung von mehreren Quellen

SKF Microlog Analysatoren erfassen automatisch sowohl dynamische (Schwingungs-) als auch statische (Prozess-) Messwerte von fast allen Quellen, darunter:
  • Tragbare Beschleunigungsaufnehmer
  • Magnetisch befestigte Beschleunigungsaufnehmer
  • Permanent befestigte Schwingungssensoren
  • Online-Überwachungssysteme

Außerdem können Sie mit einem berührungsfreien Infrarotsensor oder einem Kontaktfühler Temperaturmessdaten erfassen. Unabhängig davon, ob Sie erst mit Ihrem Zustandsüberwachungsprogramm beginnen oder es weiterentwickeln möchten ‒ die Baureihe SKF Microlog eignet sich für alle Instandhaltungsaufgaben an einer Vielzahl von rotierenden Maschinen.
SKF logo