Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wirbelstromsondensysteme (Eddy Probe Systeme)

ECP-System-3qtr mit Sonde CMSS 785 21EX

Das CMSS 785 ist ein kotaktloses Wirbelstromsondensystem. Es wird zur Messung von Wellenschwingungen, axialen Positionen, Drehzahlen und Phasen in rotierenden Maschinen verwendet. Derartige Systeme gibt es für kleine Maschinen ebenso wie für große betriebswichtige Maschinen.

Das CMSS 785 kann in Kombination mit den SKF Online-Systemen (IMx) in folgenden typischen Branchen eingesetzt werden:

  • Erdölraffination
  • Petrochemische Anlagen
  • Energieerzeugung

Zu den gängigen Anwendungen für den Maschinenschutz gehören Turbinen und Kompressoren.

Eigenschaften

  • Für verschiedene Anwendungen geeignet: Wellenschwingungen, axiale Positionen, Drehzahlen und Phasenmarkierung wichtiger rotierender Maschinen
  • Umweltfreundliche Konstruktion: bleifreies Löten, RoHS-Compliance und geringer ökologischer Fußabdruck 
  • Flexible Montageoptionen: DIN-Schienenadapter oder 8-Schrauben-Plattenadapter
  • API-Standard 670 (5. Ausgabe) konform
  • CE-Konformität
  • Eigensicher (CSA und ATEX – Zulassungen beantragt)
SKF logo