Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schwingungssensoren

Schwingungssensor-Gruppe 1
Wenn der richtige Sensor die kritischen Betriebsdaten liefert, ist sowohl für den Bediener als auch für die Maschine selbst ihre sichere Funktion gewährleistet.

Verschiedene Maschinen-Betriebsbedingungen wie extreme Temperaturen, Magnetfelder, Schwingungsbereiche, Frequenzbereiche, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und elektrostatische Entladung (ESD) sowie die jeweils benötigte Signalqualität erfordern den Einsatz verschiedener Sensoren.

Schwingungsmessung

Die Schwingungsmessung ist ein komplexes Thema. SKF hat ihr Sortiment an Schwingungssensoren optimiert, sodass mit ihrer Hilfe in zahlreichen Industrieanwendungen die beste Leistung erzielt werden kann.

Sensorangebot

Der SKF Schwingungssensorenkatalog beschreibt eine Vielzahl von Industriesensoren und bewährtem Zubehör für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie diesen umfassenden Katalog als Leitfaden; er ist in die folgenden Kategorien unterteilt:
  • Sensorauswahl
  • Industrie-Beschleunigungssensoren für vielfältigste Anwendungen
  • Wirtschaftliche Beschleunigungssensoren
  • Integrierte Kabel-Beschleunigungssensoren
  • Beschleunigungssensoren mit erweitertem Temperaturbereich
  • Kombinierte Schwingungs- und Temperatursensoren
  • Für Gefahrenzonen zugelassene Sensoren (Montageanleitungen für Gefahrenzonen sind als Download verfügbar)
  • Geschwindigkeitssensoren
  • Tragbare Beschleunigungssensoren mit Analysefunktion
  • Spezialsensoren (Niedrigfrequenz, Hochfrequenz, Werkzeugmaschinen, Beschleunigung und AEE, kleiner Durchmesser)
  • Installation von Schwingungssensoren und Montageanforderungen
  • Schwingungssensorkabel und -zubehör
  • Montagegeräte
Beachten Sie außerdem unsere Seiten zur Sensorauswahl; sie beschreiben die verschiedenen Sensoren, die für den Einsatz in den gängigsten Industriezweigen zur Verfügung stehen.

SKF Schwingungssensorenkatalog

Der Katalog SKF Schwingungssensoren enthält unser Angebot an Schwingungssensoren, Kabeln, Zubehör und Montagegeräten und ist in folgende Kategorien unterteilt:
  • Schwingungssensoren
  • Sensorauswahlhilfe
  • Installations- und Einbauleitfaden
  • Sensorkabel und Steckverbinder
  • Montagezubehör

Schwingungssensoren

SKF logo