Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Sensorauswahl ‒ Sonstige Spezialmodelle

Nachstehend sind die wichtigsten Eigenschaften anderer Spezial-Schwingungssensoren für verschiedene Anwendungsfälle gelistet.

Gasturbinenanwendungen:
  • Geschwindigkeitssensor, direkte Messung
  • Typ Drehspule
  • Hohe Temperatur, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (Bild 1)

Werkzeugmaschinen-Anwendungen:
  • Breiter Frequenzbereich für Spindeln (0,3 Hz bis 10 kHz)
  • Spezialform für integrierte Montage
  • Gutes Signal-Rausch-Verhältnis

Unterwasser-Anwendungen:
  • Sensoren mit integriertem Kabel verwenden
  • Alle MIL-Steckverbinder-Sensoren nutzen IP-68-Steckverbinder/Kabel mit Befestigungsring, Montage mit Silikon-Schmierfett zwecks Luftausschluss
SKF logo