Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Customized Interfacing

"SKF Customized Interfacing" ist eine kundenspezifische Lösung, die auf Ihre besonderen Prozesse und Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist, und Ihre SKF @ptitude Software mit ERP, CMMS, EAM und anderen IT Systemen verbindet. Durch das Integrieren von Daten in Systeme und die Automatisierung ursprünglich manueller Interaktionen, kann Ihnen diese Kunden-Interface dabei helfen, Ihre Abläufe zu vereinfachen und die Überwachung und Leistung ihrer Prozesse zu optimieren.


Image - Customized interfacing 460 - Services

Vorteile:

  • Erstellen einer kundenspezifisch optimierten Interface
  • Optimierung der Überwachung und Leistung von Prozessen
  • Vermeidung zu vieler Daten zur Verbesserung der Entscheidungswege
  • Automatisierung manueller Interaktionen mit IT-Systemen
  • Förderung der Automatisierung von Geschäftsprozessen
  • Abbau von Systembremsen
SKF logo