Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Scheibenkupplungen, Standardausführung

Die Kupplung KD10 (Bild 1) wird anstelle einer normalen kurzen Zahnkupplung verwendet. Ihre Kapazität, eine der höchsten in der Branche, erlaubt die mühelose Umwandlung von einer geschmierten Kupplung zu einer wartungsarmen Scheibenkupplung.
Da das geteilte Zwischenstück einfach von den Naben abfällt, lassen sich die Scheibenpakete schneller einbauen und austauschen, ohne dass die verbundenen Maschinen bewegt werden müssen.
Die Fertigung entspricht AGMA Klasse 8.
SKF logo