Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Scheibenkupplungen, lange Ausführung

Die Kupplung KD21 (Bild 1) wurde für Anwendungen mit mittlerer bis starker Beanspruchung entwickelt, die mittlere Wellenabstände erfordern. Dank der geringen Anzahl der Komponenten ist die Scheibenkupplung KD21 eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit Zwischenstück. Die größeren Größen der Baureihe KD21 erlauben den Einsatz an großen Hochleistungsmaschinen.
Die Fertigung entspricht AGMA Klasse 9.
SKF logo