Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Elastische Kupplungen

Elastische Kupplungen beinhalten eine vorkomprimierte Elastomer-Komponente, die eine außergewöhnliche Festigkeit und Lebensdauer gewährleistet. Diese Kupplungen eignen sich für alle Arten von Schiefstellungen. Da die Naben aus einer hochfesten Aluminiumlegierung gefertigt sind, ist die Kupplung leicht und korrosionsbeständig. Die Elastomer-Komponente dämpft Stöße und sorgt für eine reibungslose, leise Kraftübertragung, wodurch sowohl die Antriebsmaschine als auch die angetriebene Maschine geschützt werden.
Der Einbau ist denkbar einfach. Die Elastomer-Komponente ist geteilt und lässt sich daher nach dem Ausrichten der Wellen einbauen.

Komplett flexible, elastische Kupplungen

Diese Kupplungen nehmen Schiefstellungen von insgesamt bis zu 1° auf und können beim Anfahren Spitzenmomenten standhalten, die doppelt so groß sind wie das angegebene Dauerdrehmoment. Durch Umdrehen einer oder beider Naben kann dieselbe Kupplung für verschiedene Wellenabstände verwendet werden.
SKF logo