Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Flexibel/starr mit geraden Zähnen

Diese Kupplungen (Bild 1) bestehen aus einer flexiblen Kupplungshälfte vom Typ HCCE und einer starren Kupplungshälfte.
Die Kupplungen nehmen Schiefstellungen von insgesamt bis zu 0,5° auf und können beim Anfahren Spitzenmomenten standhalten, die doppelt so groß sind wie das angegebene Dauerdrehmoment.
Die Kupplungen sollten mit Fett geschmiert werden.
SKF logo