Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kettenöle

Geeignet für die meisten Ketten-Einsatzbereiche in der Industrie

SKF Kettenöl LHMT 68 für mittlere Temperaturen

LHMT 68

SKF LHMT 68 ist ideal für mittlere Temperaturen und staubige Umgebungen geeignet (Zementherstellung, Fördertechnik u.ä.), wo eine hohe Penetration bei dünnem Schmierfilm erforderlich ist.

SKF Kettenöl LHHT 265 für hohe Temperaturen

LHHT 265

SKF LHHT 265 ist ein synthetisches Öl und ideal für hohe Belastungen bzw. hohe Temperaturen geeignet (z. B. Zellstoff-, Papier- und Textilanlagen). Es bildet bei hohen Temperaturen keine Rückstände und ist neutral gegenüber Dichtungen und Polymeren.

Vorteile:

  • Längere Kettenlebensdauer
  • Längere Nachschmierfristen
  • Geringerer Ölverbrauch
  • Geringerer Energiebedarf

Typische Anwendungen

  • Förderketten
  • Antriebsketten
  • Hubketten

SKF Kettenöle sind in Kanistern mit 5 Litern Inhalt sowie als Ölfüllstutzen für die automatischen Einpunkt-Schmierstoffgeber SKF SYSTEM 24 der Baureihen LAGD und TLSD erhältlich.

Technische Daten
Kurzzeichen
LHMT 68
Beschreibung
Öl für mittlere Temperaturen
Spezifisches Gewicht
0.85
Farbe
Gelbbraun
Grundöl
Mineralöl
Zulässige Betriebstemperaturen
–15 bis +90 °C
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 68
etwa 9
Flammpunkt
>200 °C
Fließpunkt
≤15 °C
Gebindegrößen:
Kanister 5 lLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 Baureihe LAGD
Einheit 60 ml
Einheit 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 Baureihe TLSD
Kompletteinheit 125 ml
Kompletteinheit 250 ml
Nachfüllsatz 125 ml
Nachfüllsatz 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Mit Rückschlagventil
Technische Daten
Kurzzeichen
LHHT 265
Beschreibung
Öl für hohe Temperaturen
Spezifisches Gewicht
0.91
Farbe
Gelborange
Grundöl
Synthetisches Esteröl
Zulässige Betriebstemperaturen
bis zu 250 °C
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

etwa 265
etwa 30
Flammpunkt
etwa 260 °C
Fließpunkt
k. A.
Gebindegrößen:
Kanister 5 lLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 Baureihe LAGD
Einheit 60 ml
Einheit 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 Baureihe TLSD
Kompletteinheit 125 ml
Kompletteinheit 250 ml
Nachfüllsatz 125 ml
Nachfüllsatz 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
* Mit Rückschlagventil
SKF logo