Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Extrem hochviskoses SKF Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen

Foto LGEV 2
SKF LGEV 2 ist ein Lithium-Kalzium-Seifenfett auf Mineralölbasis. Durch den hohen Gehalt von Molybdändisulfid und Graphit und den Anteil an extrem hochviskosem Öl wird ein herausragender Schutz auch bei schwierigsten Bedingungen gewährleistet (hohe Belastungen, niedrige Drehzahlen und hohe Schwingungspegel).
  • Ausgezeichnete Eignung für das Schmieren großer Pendelrollenlager, die hohen Belastungen bei niedrigen Drehzahlen ausgesetzt sind (d.h. hohes Mikroschlupfrisiko)
  • Mechanisch extrem stabil; gutes Verhalten gegenüber Wasser und guter Korrosionsschutz

Typische Einsatzbereiche:

  • Zapfenlager für rotierende Trommeln
  • Stützrollen und Druckrollen von Drehöfen und Trocknern
  • Schaufelradbagger
  • Drehkranzlager
  • Hochdruck-Rollwalzen
  • Brecher
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Tube 35 gLGEV 2/0.035
Kartusche 420 mlLGEV 2/0.4
Dose 5 kgLGEV 2/5
Eimer 18 kgLGEV 2/18
Fass 50 kgLGEV 2/50
Fass 180 kgLGEV 2/180
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLMR 101 Reihe 380 ml Nachfüllsatz, einschl. BatterieLGEV2/MR 380B
TLMR 201 Reihe 380 ml NachfüllsatzLGEV 2/MR380
Technische Daten
KurzzeichenLGEV 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungKPF2K-10
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelLithium/Kalzium
FarbeSchwarz
GrundölMineralöl
Temperaturbereich–10 bis +120 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>180 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
1 020
58
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10-1 mm
100 000 Hübe, 10-1 mm
265–295
325 max.
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 72 h bei 100 °C, 10-1 mm
V2F-Test
+50 max.
‘M’
Korrosionsschutz 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– Wasser Ausspülung Test
– Salzwasser Test (100% Meerwasser)
0–0
0–0*
0–0*
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %1–5
Kupferkorrosion 
DIN 51 811
1 max. 100 °C
EP-Leistung 
Verschleißspuren DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4–Kugel Test, Schweißkraft DIN 51350/4, N
1,2 max.
3.000 min.
* Typischer Wert
SKF logo