Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lebensmittelverträgliche Kettenöle

Die lebensmittelverträglichen SKF Kettenöle wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt. In dieser Industrie sind hohe oder niedrige Temperaturen und hohe Feuchtigkeit wichtige Parameter für die Auswahl des richtigen Schmierstoffs. Das gesamte Produktangebot hat die NSF-H1-Zulassung und ist damit auf Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie abgestimmt.

Lebensmittelverträgliches Kettenöl LFFM 80 für hohe Feuchtigkeiten

LFFM 80

Das Kettenöl LFFM 80 für hohe Feuchtigkeiten stellt seine guten Leistungen insbesondere in sehr feuchten Umgebungen wie Kesseln und Teigtrocknern bzw. in solchen Anwendungen unter Beweis, bei denen es zu Kondensation kommen kann. Dieses Öl mit niedriger Viskosität auf Basis eines halbsynthetischen Öls verhindert die Entstehung von Ablagerungen auf der Kette und bietet einen guten Korrosions- und Verschleißschutz.

Lebensmittelverträgliches Mehrzwecköl LHFP 150

LHFP 150

Das Kettenöl LHFP 150 zeichnet sich bei Anwendungen mit niedrigen und mittleren Temperaturen wie in der Süßwarenindustrie oder in der Obst- und Gemüseverarbeitung aus. Die Rezeptur basiert auf Synthetiköl, und das Produkt bietet einen guten Korrosions- und Verschleißschutz sowie eine gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit.

Lebensmittelverträgliches Hochtemperatur-Kettenöl LFFT 220

LFFT 220

Das Hochtemperatur-Kettenöl LFFT 220 ist hauptsächlich für Backöfen oder andere Anlagen konzipiert, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Aufgrund seiner Zusammensetzung und synthetischen Basis bietet das Öl einen guten Verschleißschutz und eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit. Auch bei hohen Temperaturen treten lediglich geringe Verdampfungsverluste auf.

NSF-Registrierung für H1 und Halal-Zertifizierung

Vorteile:
Die Wahl des richtigen Öls für den jeweiligen Einsatzbereich kann sich mehrfach positiv auf den Prozess auswirken:

  • Alle lebensmittelverträglichen SKF Kettenöle zeichnen sich durch ihre hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit aus, wodurch die Nutzungsdauer der Kette erheblich verlängert wird.
  • Die Nachschmierintervalle sind länger und der Ölverbrauch ist geringer, was wiederum den Energieverbrauch senkt, die Verarbeitungseffizienz verbessert, die Kettenhaltbarkeit verlängert und die Wartungskosten reduziert.
  • Die geruchs- und geschmacklosen lebensmittelverträglichen Kettenöle entsprechen den allgemeinen Vorschriften für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln und stellen hohe Sicherheitswerte sowie eine einfache Bedienung sicher.

Typische Anwendungen
Typische Einsatzbereiche in der Lebensmittel- und Getränkebranche sind:

  • Förderketten
  • Antriebsketten
  • Hubketten

Bei langsam laufenden Ketten wird normalerweise mit Bürstenschmierung gearbeitet, während bei Ketten mit mittlerer Geschwindigkeit die Tropfschmierung benötigt wird. 

Bei Ketten mit hoher Geschwindigkeit ist eine Schutzschmierung (über Schmiersysteme) erforderlich, damit eine ständige Dauerschmierung sichergestellt werden kann.

Lebensmittelverträgliche SKF Kettenöle sind in 5-Liter-Kanistern sowie als Ölbefüllung für die automatischen Einpunkt-Schmierstoffgeber der Baureihe SKF SYSTEM 24 erhältlich.

Erhältliche Gebindegrößen
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
5-l-KanisterLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
Gasgetriebene Schmierstoffgeber 
LAGD Reihe 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Elektromechanische Schmierstoffgeber
TLSD-Reihe 125 ml TLSD 125/HFP15 
TLSD-Reihe 125 ml-Nachfüllsatz LHFP 150/SD125 
TLSD-Reihe 250 ml TLSD 250/HFP15 
TLSD-Reihe 250 ml-Nachfüllsatz LHFP 150/SD250 
 * Mit Rückschlagventil
Technische Daten
KurzzeichenLFFM 80
BeschreibungLebensmittelverträgliches Öl (NSF H1)
Spezifisches Gewicht0,91
ErscheinungsbildWeiß
GrundölHalbsynthetisch (Mineralöl/Esteröl)
Temperaturbereich–20 bis +120 °C
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

etwa 80
etwa 10
Flammpunkt>200 °C
NSF-Registrierungsnr.146767
Lagerbeständigkeit2 Jahre
Technische Daten
KurzzeichenLHFP 150
BeschreibungLebensmittelverträgliches Öl (NSF H1)
Spezifisches Gewicht0,85
FarbeFarblos
GrundölSynthetisch (PAO)/Esther
Temperaturbereich–30 bis +120 °C
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 150
ca. 19
Flammpunkt>200 °C
NSF-Registrierungsnummer136858
Lagerbeständigkeit2 Jahre
Technische Daten
KurzzeichenLFFT 220
BeschreibungLebensmittelverträgliches Öl (NSF H1)
Spezifisches Gewicht0,95
FarbeGelb
GrundölSynthetisch (Ester)
Temperaturbereich0 bis 250 °C
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 220
ca. 17
Flammpunkt>250 °C
NSF-Registrierungsnummer146768
Lagerbeständigkeit2 Jahre
SKF logo