Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lebensmittelverträgliche Getriebeöle

Lebensmittelverträgliche SKF-Schmierstoffe

Lebensmittelverträgliche SKF Schmierstoffe LFFG 220 und LFFG 320

SKF LFFG 220 und LFFG 320 sind synthetische Getriebeöle für die Schmierung von Lebensmittelanlagen.

  • Ausgezeichnetes EP-Verhalten
  • Hoher Viskositätsindex (minimale Viskositätsschwankungen bei Temperaturänderungen)
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz
  • NSF-Registrierung für H1, Halal- und Koscher-Zertifizierung

Anwendungen

  • Geschlossene Getriebe
  • Verpackung 
  • Förderanlagen
Erhältliche Gebindegrößen
PacksizeDesignations
22 Liter EimerLFFG 220/22LFFG 320/22
205 Liter BehälterLFFG 220/205LFFG 320/205
Technische Daten
DesignationLFFG 220/(pack size)LFFG 320/(pack size)
ErscheinungsbildHellgelbHellgelb
GrundöltypSynthetisches ÖlSynthetisches Öl
Viskosität des Grundöls nach ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Dichte nach ISO 12185
15 °C, kg/m3

847

852
Flammpunkt nach DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Stockpunkt nach ISO 3016-48 °C-45 °C
FZG-Test A/8,3/90, Ausfallbelastungsstufe nach DIN 51354-2>12>12
Viskositätsindex nach DIN ISO 2909143147
Lagerbeständigkeit2 Jahre2 Jahre
NSF-Registriernummer149597149598
Koscher-ZertifizierungJaJa
Halal-ZertifizierungJaJa
SKF logo