Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wasserbeständiges, lebensmittelverträgliches Fett für hohe Belastungen und einen großen Temperaturbereich

Lebensmittelverträgliche SKF Schmierstoffe

Lebensmittelverträgliches hochbelastbares Fett LGFQ 2

SKF LGFQ 2 ist ein Kalzium-Sulfonat-Komplexseifenfett auf Basis synthetischen Öls. Es eignet sich für hohe Belastungen, feuchte Umgebungen und schwankende Temperaturen, wie z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz
  • Ausgezeichnete mechanische Stabilität
  • Ausgezeichnete Schmierfähigkeit bei hohen Belastungen
  • Niedriger Reibverschleiß
  • Gute Förderbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen
  • NSF-Registrierung für H1, Halal- und Koscher-Zertifizierung

Anwendungsfälle

  • Pelletierung (Tierfutter, Zucker, Salz)
  • Mischer (Abfüllanlagen)
  • Walzwerke
  • Zentralschmiersysteme
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLGFQ 2/0.4
Eimer 18 kgLGFQ 2/18
Fass 50 kgLGFQ 2/50
Fass 180 kgLGFQ 2/180
Gasgetriebene Schmierstoffgeber 
LAGD Reihe 125 mlLAGD 125/FP2
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLSD-Reihe 125 ml-NachfüllsatzLGFQ 2/SD125
TLSD-Reihe 250 ml-NachfüllsatzLGFQ Q/SD250
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLMR 101 Reihe 380 ml Nachfüllsatz, einschl. BatterieLGFQ 2/MR380B
TLMR 201 Reihe 380 ml NachfüllsatzLGFQ 2/MR380
Technische Daten
KurzzeichenLGFQ 2/(Gebindegröße)
DIN 51825KP1/2N-40
DickungsmittelKalzium-Sulfonat-Komplex-Seife
NLGI-Klasse1,5
FarbeBraun
GrundölSynthetisch (PAO)
Temperaturbereich–40 bis +140 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>300 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
320
30
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe
100 000 Hübe
280-310
+30 max.
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 Stunden bei 80 °C, 10–1 mm–20 bis +30 max.
Korrosionsschutz 
Emcor:

– Standard ISO 11007
– Salzwasserprüfung (0,5% NaCl) DIN 51802
0–0
0–0
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51807/1, 3 h bei 90 °C
Wasserauswaschung ASTM D1264, %
1 max.
0
Ölabscheidung 
DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C, %2*
Schmierfähigkeit 
SKF R2F, Laufprüfung B bei 120 °CBestanden
Kupferkorrosion 
DIN 51811, 100 °C1b max.
EP-Leistung 
DIN 51350/5, Verschleißnarbe, 1.400 N, mm
DIN 51350/4, Schweißkraft, N
1 max.
>4.000
Reibkorrosion 
ASTM D4170 FAFNIR-Test, mm0,8*
Lagerbeständigkeit2 Jahre
NSF-Registriernummer153759
* Typischer Wert 
SKF logo