Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lebensmittelverträgliche Hydrauliköle

Lebensmittelverträgliche SKF Schmierstoffe

Lebensmittelverträgliche SKF Schmierstoffe LFFH 46 und LFFH 68

SKF LFFH 46 und LFFH 68 sind synthetische Hydraulikflüssigkeiten, die für die Schmierung von Lebensmittelanlagen geeignet sind.

  • Ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit
  • Ausgezeichnetes Wasserabscheidevermögen
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz
  • NSF-Registrierung für H1, Halal- und Koscher-Zertifizierung

Anwendungen

  • Hydrauliksysteme
  • Hydrostatikgetriebe
  • Ölumlaufschmierungsanlagen
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
22 Liter EimerLFFH 46/22LFFH 68/22
Technische Daten
KurzzeichenLFFH 46/(Gebindegröße)LFFH 68/(Gebindegröße)
ErscheinungsbildGelblichGelblich
Temperaturbereich-60 bis +140 °C
-50 bis +140 °C
GrundölSynthetisch (PAO)Synthetisch (PAO)
Grundölviskosität nach ISO 3104  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
46
7,9
68
10,9
Dichte nach ISO 12185  
15 °C, kg/m3836843
Flammpunkt nach DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Stockpunkt nach ISO 3016< -60 °C< -60 °C
FZG-Test A/8,3/90, Ausfallbelastungsstufe nach DIN 51354-212>12
Viskositätsindex nach DIN ISO 2909142143
Lagerbeständigkeit2 Jahre2 Jahre
NSF-Registriernr.149599149600
Koscher-ZertifizierungJaJa
Halal-ZertifizierungJaJa
SKF logo