Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mehrzweckfett für Industrie und Kraftfahrzeugtechnik NLGI 3

SKF Mehrzweckfett LGMT 3 für allgemeine Anwendungen (Industrie und Automotive)
SKF LGMT 3 ist ein hochwertiges Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Einsatzbereiche in der Industrie und in Fahrzeugen, in denen das Schmierfett eine gewisse Grundfestigkeit aufweisen muss.
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz
  • Hohe Oxidationsbeständigkeit im empfohlenen Temperaturbereich

Typische Einsatzbereiche:

  • Lager für Wellendurchmesser >100 mm
  • Mitlaufender Lageraußenring
  • Vertikale Welle
  • Umgebungstemperaturen kontinuierlich >35 °C
  • Propellerwellen
  • Landmaschinen
  • Radlager für Pkw, Lkw und Auflieger
  • Große Elektromotoren
Erhältliche Gebindegrößen
PacksizeDesignation
Kartusche 420 mlLGMT 3.0,4
Dose 0,5 kgLGMT 3/0.5
Dose 1 kgLGMT 3/1
Dose 5 kgLGMT 3/5
Eimer 18 kgLGMT 3/18
Fass 50 kgLGMT 3/50
Fass 180 kgLGMT 3/180
Electro-mechanical lubricant dispensers 
TLMR 101 Reihe 380 ml Nachfüllsatz, einschl. BatterieLGMT 3/MR380B
TLMR 201 Reihe 380 ml NachfüllsatzLGMT 3/MR380
Technische Daten
DesignationLGMT 3/(pack size)
DIN 51825 BezeichnungK3K-30
NLGI-Konsistenzklasse3
SeifenartLithium
FarbeBernstein
GrundöltypMineralöl
Temperaturbereich–30 bis +120 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>180 °C
Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
120–130
12
Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10–1 mm
100.000 Hübe, 10–1 mm
220-250
280 max.
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 h bei 80 °C, 10–1 mm
V2F-Prüfung
295 max.
'M'
Korrosionsschutz 
Emcor:
– ISO 11007
– Wasserausspülprüfung
0–0
0–0
Wasserbeständigkeit 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C2 max.
Ölabscheidung 
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %1-3
Schmierfähigkeit 
SKF R2F, Laufprüfung B bei 120 °CBestanden
Kupferkorrosion 
DIN 51 811, 110 °C2 max. bei 130 °C
Wälzlagerfettgebrauchsdauer 
R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10 000 min-1, Std.1.000 min. bei 130 °C
SKF logo