Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hochviskoses SKF Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen

Hochviskoses SKF Wälzlagerfett LGEM 2 mit Festschmierstoff-Zusätzen
SKF LGEM 2 ist ein hochviskoses Lithium-Seifenfett auf Mineralölbasis. Sein Molybdändisulfid- und Graphitanteil bieten zusätzlichen Schutz bei hohen Belastungen, hohen Schwingungspegeln und niedrigen Drehzahlen.
  • Hohe Oxidationsbeständigkeit
  • Molybdändisulfid und Graphit gewährleisten die Schmierung auch bei Zusammenbruch des Ölfilms.

Typische Einsatzbereiche:

  • Wälzlager mit niedrigen Drehzahlen und sehr hohen Belastungen
  • Backenbrecher
  • Gleisbaumaschinen
  • Hubmast-Räder
  • Baumaschinen wie Rammen, Kranausleger und Kranhaken
Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLGEM 2/0.4
Dose 5 kgLGEM 2/5
Eimer 18 kgLGEM 2/18
Fass 180 kgLGEM 2/180
LAGD Reihe 60 mlLAGD 60/EM2
LAGD-Reihe 125 mlLAGD 125/EM2
TLSD-Reihe 125 mlTLSD 125/EM2
TLSD-Reihe 125 ml-NachfüllsatzTLSD 250/EM2
TLSD-Reihe 250 mlLGEM 2/SD125
TLSD-Reihe 250 ml-NachfüllsatzLGEM 2/SD250
Technische Daten
KurzzeichenLGEM 2/(Gebindegröße)
Bezeichnung gemäß DIN 51825KPF2K-20
NLGI-Konsistenzklasse2
SeifenartLithium
FarbeSchwarz
GrundölMineralöl
Betriebstemperaturen–20 bis +120 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>180 °C
Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10–1 mm
100 000 Hübe, 10–1 mm
265–295
325 max.
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 h bei 80 °C, 10–1 mm
V2F-Prüfung
345 max.
‘M’
Korrosionsschutz 
SKF Emcor:
– ISO 11007
– Wasserausspülprüfung
0–0
0–0
Wasserbeständigkeit 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % 1–5
Schmierfähigkeit 
SKF R2F, Laufprüfung B bei 120 °CBestanden bei 100 °C
Kupferkorrosion 
DIN 51 811, 110 °C  2 max.
EP-Leistung 
Verschleißspuren DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4–Kugel Test, Schweißkraft DIN 51350/4, N
1,4 max.
3 000 min.
SKF logo