Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Tieftemperaturfett für Fahrwerke

Tieftemperaturfett für Fahrwerke LGLS 0

SKF LGLS 0 ist ein Fahrwerk-Fließfett, das für die Verteilung in Schmiersystemen bei niedrigen bis mittleren Temperaturen entwickelt wurde.
Das darin enthaltene wasserfreie Calcium-Verdickungsmittel mit hoher Grundölviskosität sorgt für ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Haftfähigkeit an Oberflächen sowie sehr gute verschleißmindernde Eigenschaften. 

  • Hervorragende Förderbarkeit bei niedrigen bis mittleren Temperaturen.
  • Ausgezeichnete Wasser- und Korrosionsbeständigkeit.
  • Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.
  • Ausgezeichnete Haftfähigkeit an Oberflächen.

Typische Einsatzbereiche:

  • Baumaschinen.
  • Schwere Off-Road-Maschinen wie z.B. Bagger, Radlader usw.
  • Forst- und landwirtschaftliche Geräte wie z.B. Rückezüge und Harvester.
  • Sammelfahrzeuge.
  • Gelenke.
  • Langsame Gleit- und Wälzlager.
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Eimer 18 kgLGLS 0/18
Fass 180 kgLGLS 0/180
Technische Daten
KurzzeichenLGLS 0/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungKP0G-40
NLGI-Konsistenzklasse0
SeifenartWasserfreies Calcium
FarbeRot
GrundöltypMineralöle und Polymere
Betriebstemperaturbereich-40 bis +100 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176, °C> 120
Viskosität des Grundöls
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1 370
96
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137
60 Hübe, 10–1 mm

355-385
Korrosionsschutz
SKF Emcor Standard ISO 11007
Wasserausspülungstest, ISO 11009

0-0
<10%
Wasserbeständigkeit
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C
 
0
Schmierfähigkeit
SKF R2F B bei 90 °C
 
Bestanden
Durchflussdruck bei –40 °C<1 400 mbar
EP-Leistung
4-Kugel-Test, Schweißkraft DIN 51350/4
 
3 200 N
SKF logo