Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Biologisch abbaubares Öl für die Metallbearbeitung

LUB-200
LUB-200
Synthetischer, biologisch abbaubarer Schmierstoff, speziell an äußere Minimalmengen-Schmiersysteme vom Typ SKF VectoLub und an innere Minimalmengen-Schmiersysteme vom Typ SKF LUBRILEAN angepasst.
  • Gestärkte Fettigkeit, hochwertige Temperaturbelastbarkeit
  • Keine giftigen Bestandteile
  • Vor dem Schweißen kein Reinigungsbedarf
  • Bilogisch zu 98 % abbaubar – Verfahren CEC L T 33A94

Typische Einsatzbereiche:
  • Maschinelle Bearbeitung - sägen, bohren, fräsen, walzen, drehen, ziehen, schneiden, prägen…

Technische Daten
Kurzzeichen
LUB-200
Beschreibung
Biologisch abbaubares Öl
Spezifisches Gewicht
0,916
Farbe
Blau
Grundöl
Synthetisch
Zulässige Betriebstemperaturen
10 bis 50 °C
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
Flammpunkt
310 °C (NFT 60-118)
Fließpunkt
–21 °C (NFT 60105)
Gebindegrößen: Dose 2, 5 und 60 l
SKF logo