Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Auswahl der Schmierstoffe

Die Auswahl des richtigen Schmierfetts kann eine komplexe Angelegenheit sein. SKF hat eine Reihe von Hilfsmitteln für die Schmierstoffauswahl entwickelt. Dazu gehören übersichtliche, nach Einsatzbereichen geordnete Tabellen, aber auch komplexe Programme, die eine Schmierfettauswahl nach genau definierbaren Betriebsbedingungen ermöglichen.

SKF-Fett- und -Ölschmierstoffe

Die Grundlagen der Schmierfettauswahl

Die Schmierfettauswahl-Basistabelle enthält Vorschläge auf der Grundlage der am häufigsten verwendeten Schmierfette in typischen Einsatzbereichen.

Schmierfettauswahl-Basistabelle
Allgemein geeignet für:

Geschwindigkeit = Drehzahl * bis zu 300 000 **
Temperatur = 50 bis 100 °C

Belastungsverhältnis = C/P ~8 ***
LGMT 2Universell
Nicht geeignet für:

Erwartete Lagertemperatur
dauerhaft >100 °C
LGHP 2Hohe Temperaturen
Erwartete Lagertemperatur
dauerhaft >150 °C,
Strahlenbeständigkeit erforderlich
LGET 2Extrem hohe
Temperaturen
Niedrige Umgebungstemperaturen –50 °C,
erwartete Lagertemperatur
<50 °C
LGLT 2Für tiefe Temperaturen geeignet
Stoßbelastungen, hohe Belastungen,
häufiges Anlaufen/Herunterfahren
LGHB 2Hohe Belastungen
Lebensmittelverarbeitende AnlagenLGFP 2Lebensmittelverträglich
Biologisch abbaubar, Voraussetzung:
niedrige Toxizität
LGGB 2Biologisch abbaubar

* Drehzahl = Drehzahl, min-1 x 0,5 (D+d), mm.
** für Kugellager, für Rollenlager SRB/TRB/CARB bei einer Drehzahl von bis zu 210 000 und für CRB bei einer Drehzahl von bis zu 270 000.
*** C/P = Belastungsverhältnis, wobei C = dynamische Tragzahl in kN und P = äquivalente dynamische Lagerbelastung in kN.

LubeSelect für SKF-Schmierstoffe

Stehen Daten wie Drehzahl, Temperatur und Lastbedingungen zur Verfügung, sollte die Fettauswahl mit LubeSelect für SKF-Schmierstoffe erfolgen. Nach der Anmeldung steht dieses Online-Tool kostenlos zur Verfügung.
SKF logo