Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierfett-Prüfausrüstung

Tragbarer Schmierfettanalyse-Kit für den Außeneinsatz

SKF Schmierfettanalysesatz TKGT 1
Die Schmierstoffanalyse ist ein wichtiger Bestandteil der zustandsabhängigen Instandhaltung. Sie ist bislang jedoch meist auf Öle beschränkt, obwohl 80 Prozent aller Wälzlager mit Fett geschmiert werden. Auf der Grundlage von tribologischem Fachwissen und langjähriger Forschungen hat SKF ein komplettes Verfahren zur Schmierfettbewertung entwickelt.
  • Wertvolle Entscheidungshilfe direkt vor Ort
  • Erlaubt Anpassung der Schmierfristen an die tatsächlichen Bedingungen
  • Durch chargenweise Fettanalyse lassen sich die Abweichungen zwischen den Chargen feststellen und bewerten
  • Ermöglicht einen Eignungsnachweis für ausgewählte Schmierfette in speziellen Anwendungsfällen
  • Hilft bei der Verhinderung von Schäden infolge zu leistungsschwacher Schmierfette
  • Liefert umfangreiche Informationen für die Ursachenanalyse
  • Die Prüfungen können ohne spezielle Schulungen durchgeführt werden
  • Kommt ohne schädliche Chemikalien aus
  • Geringe Probemengen sind ausreichend; bereits 0,5 g Fett genügen zur Durchführung aller Prüfungen
Konsistenzprüfung (Patent angemeldet) (Bild 1)

Ölabscheidungseigenschaften (Bild 2)

Verunreinigungsbewertung (Bild 3)

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TKGT 1

    Einzelteile
    Bauteile (Spezifikationen)
    Menge
    Hilfsmittel für Probenentnahme
    Spritze für Probenentnahme (Polypropylen)
    1
     
    Schlauch für Probenentnahme (PTFE, Länge etwa 1 m)
    1
     
    Wischfester Stift
    1
     
    Behälter für Probenentnahme (35 ml Polyethylen)
    10
     
    Handschuhe (Fettbeständiges Acrylnitril/Synthesekautschuk, ungepudert, Größe XL)
    10 Paar
     
    Einwegspachtel
    25
     
    250 mm Spachtel (Edelstahl)
    1
     
    150 mm Spachtel (Edelstahl)
    1
     
    Schere (Edelstahl)
    1
    Konsistenzprüfung
    Gehäuse (Aluminium)
    1
     
    Gewicht (Edelstahl)
    1
     
    Maske (Plexiglas)
    1
     
    Glasträger
    4
    Ölabscheidungsprüfung
    USB-Heizung (2,5 W, 5 V)
    1
     
    USB/220/110 V-Adapter (Universal (EU, US, UK, Australien) für USB)
    1
     
    Papierblock (mit 50 Blättern)
    1
     
    Lineal (Aluminium, Einteilung 0,5 mm)
    1
    Verunreinigungsbewertung
    Taschenmikroskop (60–100x mit Beleuchtung)
    1
     
    Batterien (AAA)
    2

    CD (mit Gebrauchsanweisung, Berichtsvorlage und Skala für Konsistenzprüfung)
    1
    Tragekoffer530 x 110 x 360 mm
    1
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo