Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

84501

Steuergerät für Einleitungs-Schmiersysteme

84501

Die Programmschaltuhr 84051 dient zur Regelung der Schmierhäufigkeit von druckluftbetriebenen Einhub-Pumpen. Die Schaltuhr schaltet die Pumpe in programmierten Intervallen über ein Drei- oder Vierwege-Luftmagnetventil (nicht im Lieferumfang enthalten), das in der Druckluftleitung zur Pumpe installiert ist, ein bzw. aus. Gespeicherte Daten bleiben bei Maschinenabschaltungen oder Stromausfällen drei Stunden lang erhalten. Die Zeitzählung wird bei Stromunterbrechungen ausgesetzt. Dadurch wird eine Überschmierung durch Vorschmierung bei häufigem Starten und Stoppen der Maschine vermieden. Durch Einsatz zwei programmierbarer Jumperstiften stehen für die Speicher- und Vorschmierfunktion vier Optionen zur Verfügung.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Regelung der Schmierhäufigkeit von druckluftbetriebenen Einhubpumpen durch Programmschaltuhr
  • Die Schaltuhr schaltet die Pumpe über ein Luftmagnetventil in programmierten Intervallen ein bzw. aus.
  • Der Speicherinhalt bleibt bei Maschinenabschaltungen oder Stromunterbrechung drei Stunden lang erhalten.
  • Aussetzung der Zeitschaltung bei Stromunterbrechung verhindert vorschmierbedingte Überschmierung bei häufigem Starten und Stoppen der Maschine
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseSteuerung
    Betriebstemperatur-18 bis +54 °C0 bis +130 °F
    Betriebsspannung120/230 V AC
    Betriebsspannungsfrequenz50/60 Hz
    Schaltleistung120 V AC: 5 A
    230 V AC: 1,5 A
    Ausschaltzeit Zyklusmin. 20 s; max. 24 Std.
    Ausschaltzeit Pumpenmin. 10 s; max. 1 min bis 24 s
    Laufzeit der Vorschmierung40 s
    SchutzartNEMA 1
    NormenUL, CSA
    Abmessungen173 × 210 × 125 mm7 × 8 × 5 in
    Einbaulagevertikal
  • Anwendungen
SKF logo