Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

85520

Steuergerät für Einleitungs-Schmiersysteme

85520

Modell 85520 ist ein mikroprozessorgesteuertes Gerät, das mit 120 V AC betrieben wird. Es ist voll programmierbar und kann sowohl als Schaltuhr als auch als Steuerung verwendet werden. Steuerungen bieten einen größeren Ausschaltzeitbereich als Schaltuhren sowie einen Speicherschalter zum Ein- oder Ausschalten der Vorschmierung. Die Steuerung dient zum Programmieren des Zyklusintervalls einer Schmierpumpe. Schmierzyklen werden durch die Einstellung interner Schalter festgelegt. Die Zykluszeiten werden gemäß den Systemanforderungen ausgewählt. Während der „Einschaltzeit“ wird die Druckluftversorgung des Pumpenmagnetventils aktiviert.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Mit 120 V AC betriebenes mikroprozessorgesteuertes Gerät
  • Einfache Einstellung über DIP- und Drehschalter
  • Voll programmierbar
  • Betrieb im Schaltuhr- oder Steuerungsmodus möglich
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseSteuerung
    Betriebstemperatur-25 bis +65 °C-13 bis +150 °F
    Versorgungsspannung120 V AC
    Betriebsspannungsfrequenz50/60 Hz
    Stromaufnahme20 mA (abzügl. externer Last)
    Relaiskontaktlast120 V AC: 2 A Induktivlast
    Relaiskontaktalarm120 V AC: 2 A Induktivlast
    Ausschaltzeitmin. 30 s; max. 30 Std.
    Einschaltzeitmin. 30 s; max. 5 min
    SchutzartNEMA 12
    Abmessungen125 × 191 × 89 mm5 × 7,5 × 3,5 in
    Einbaulagevertikal
  • Anwendungen
SKF logo