Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

AEP2-OG

AEP2-OG
AEP2-OG
Steuergerät für SKF Fettsprühanlagen

Funktionen
  • Bis zu drei verschiedene Schmierkreise
  • Einstellbare Schmierzeit
  • Einstellbare Pausenzeit
  • Überwachung der Verteilerfunktion
  • Aktivierbarer Stromausfallspeicher

Technische Eigenschaften
  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 100-120/200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Anwendung: 0 bis +60°C
  • Aufbewahrung: -25 bis +70°C
  • LCD-Display zur Einstellung und Anzeige der Parameter
  • Textanzeige in drei Sprachen wählbar (Englisch, Französisch und Deutsch).
SKF logo