Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

AEP2-PR

Steuergeräte für Progressiv-Schmiersysteme SKF ProFlex

Funktionen
  • Bis zu drei verschiedene Schmierkreise
  • Schmierablauf kontinuierlich, intermittierend oder nach Plan
  • Einstellbarer Vorschmierzyklus
  • Einstellbare Schmierzeit (zeitabhängig)
  • Einstellbare Pausenzeit (zeitabhängig)
  • Drucküberwachung
  • Verteilerüberwachung
  • Aktivierbarer Stromausfallspeicher

Technische Eigenschaften
  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 100-120/200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Anwendung: 0 bis +60°C
  • Aufbewahrung: -25 bis +70°C
  • LCD-Display zur Einstellung und Anzeige der Parameter
  • Textanzeige in drei Sprachen wählbar (Englisch, Französisch und Deutsch).

SKF logo