Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

EOT-2

Steuerung für Schmierungsanwendungen im Niederspannungsbereich

Steuerung EOT 2
Steuerung EOT-2

Die Steuereinheit EOT-2 ist zum Steuern von Schmierpumpen beim Intervallbetrieb von Progressivsystemen vorgesehen. Mithilfe von Drehschaltern an der Leiterplatte lässt sich die Schmierzeit in Sekunden bzw. Minuten und die Pausenzeit in Minuten bzw. Stunden einstellen. Die EOT-2 eignet sich für die nachträgliche Installation und wird häufig bei Schmierpumpen ohne integrierte Steuereinheit eingesetzt. Über eine Drucktaste lassen sich zusätzliche Schmierzyklen auslösen.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Benutzerfreundliche Steuerung zur Montage im Innen- und Außenbereich
  • Geeignet für die nachträgliche Montage
  • Einfache Zeiteinstellung und Funktionssteuerung
SKF logo