Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

IG502-2-E

Universelles Steuer- und Überwachungsgerät für Fahrzeuge

IG502-2-E
IG502-2-E

Das IG 502-2-E ist ein universelles Steuer- und Überwachungsgerät für Fahrzeuge und eignet sich für die Zentralschmierung mit Progressiv- sowie mit Einleitungssystemen. Das kompakte Gerät ist mit einem Display ausgestattet, über das sich Parameter einstellen und die Funktion überwachen lassen. Verschiedene Betriebsmodi wie Schaltuhr, Zähler und Überwachungsfunktionen für Druck- und Zyklenschalter sind individuell programmierbar. Dank eines eigenen Datenspeichers ist das Gerät unabhängig von der Netzspannung. Zum Schutz vor Umgebungseinflüssen sollte das Gerät in einem Schaltschrank installiert werden.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Universelles Steuer- und Überwachungsgerät
  • Kompaktes Design
  • Leicht zu handhaben
  • Unterschiedliche Betriebsmodi wie Zeitschaltuhr, Zähler- und Überwachungsfunktion
  • Rote LED zur Anzeige von Störungen und deren Ursache.
  • Integrierte Zähler für Dauerbetrieb, Ausfallstunden und Betriebsstunden zur Überwachung des gesamten Lebenszyklus des Systems
  • PIN-Sperre zur Vermeidung unbefugter Programmierung
SKF logo