Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

LMC 101

Steuerung für Schmierungsanwendungen im Niederspannungsbereich

Steuerung LMC 101
Steuerung LMC 101, Modell 86535
Steuerung LMC 101
Steuerung LMC 101, Modell 86535
Die vielseitige Steuerung SKF LMC 101 dient als Timer oder Steuergerät für Einleitungs- oder Progressiv-Schmiersysteme. Die ursprünglich für Geländefahrzeuge und mobile Anlagen entwickelte LMC 101 eignet sich auch für viele weitere Schmierungsanwendugen im Niederspannungsbereich wie etwa in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Zellstoff- und Papierwerken und der Stahlindustrie.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Für Einleitungs- und Progressivschmiersysteme
  • Funktion als Timer oder Steuergerät
  • Aufzeichnung der Systemfunktionen und Fehlermeldungen
  • Konfigurierung mit PC-Software und USB-Anschluss
  • Vier Ein- und Ausgänge
SKF logo