Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ST-102

Schmierungs-Steuergerät

Steuerung ST-102
SKF ST-102

Das Steuergerät ST-102 ist für die Steuerung und Überwachung von Schmiersystemen in Fahrzeugen mit einer Stromversorgung von 12 oder 24 V vorgesehen. Es ist ein Einkanal-Steuergerät für Systeme mit pneumatischen oder elektrischen Pumpen. Das ST-102 eignet sich für Umgebungen mit Temperaturen zwischen –40 und +80 °C (–40 und +176 °F) und bietet die Schutzart IP 40. Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort vom Benutzer konfiguriert werden.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Für 12 bzw. 24 V DC erhältlich
  • Geeignet für Betriebsumgebungen mit extremen Temperaturen
  • Bedienerschnittstelle mit einer Taste
SKF logo