Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ST-102P

Schmierungs-Steuergerät

ST-102P
ST-102P

Das ST-102P ist ein Einkanal-Steuergerät mit Schaltschrank für die Steuerung und Überwachung von Schmiersystemen an Fahrzeugen mit 12 oder 24 V DC vorgesehen. Es unterstützt Einleitungs-, und Zweileitungs-Schmiersysteme. Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort vom Benutzer konfiguriert werden. Das Gehäuse des ST-102P entspricht Schutzart IP 65.

Eigenschaften und Vorteile

  • Ausgelegt für die Regelung und Überwachung von Schmiersystemen mit 12/24 V DC
  • Zuverlässige und robuste Einkanal-Schmierungssteuerung
  • Unterstützt Einleitungs- und Zweileitungs-Schmiersysteme
  • Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort vom Benutzer konfiguriert werden
  • Schutzart IP 65
SKF logo